JAJSX69 September 2025 LM51770-Q1
PRODUCTION DATA
LM51770-Q1 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。本デバイスは入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。
LM51770-Q1 は、パワー セーブ モードでは、きわめて優れた効率の電流を全範囲にわたって出力します。この動作モードは、動作中は即座にピンで選択できます。独自の昇降圧変調方式は、RT/SYNC ピンを経由して設定される固定スイッチング周波数でも動作します。降圧、昇圧、昇降圧動作中も、スイッチング周波数は一定に維持されます。このデバイスは、すべての動作モードにわたって小さなモード遷移リップルを維持します。デュアル ランダム スペクトラム拡散動作を起動することにより、設計プロセスのどの時点でも EMI の低減を実現できます。
内蔵、オプションの平均電流モニタは、LM51770-Q1 の入出力電流の監視と制限に役立ちます。また、この機能は、定電流 (CC) と定電圧 (CV) を使用する、バッテリなどのバックアップ電源要素の充電もサポートしています。
LM51770-Q1 出力電圧は、動作中に動的に調整します (動的な電圧スケーリングとエンベロープ追跡)。SS/ATRK ピンのアナログ リファレンス電圧を変更するか、DTRK ピンの PWM 入力信号を直接使用することで調整できます。
内蔵の広入力 LDO は、さまざまな入力および出力電圧状況下で、デバイス機能に対して確実に電源供給します。高い駆動能力とヘッドルームに応じた自動電圧選択により、高スイッチング周波数動作でも電力損失が最小限に抑えられます。デバイスの電力損失をさらに低減するには、別の BIAS ピンを入力、出力、または外部電源に接続します。未定義のエラー処理を避けるため、常に内部電源電圧が監視されます。
LM51770-Q1 は、フル ブリッジ N チャネル MOSFET ドライバを内蔵しています。ゲート ドライバ回路には高い駆動能力があり、対応する多種多様なアプリケーションにわたって高いターゲット効率を保証します。このゲート ドライバには、高電圧、低ドロップアウトのブートストラップ ダイオードが内蔵されています。内部ブートストラップ回路には、負のスパイクによって注入される過電圧に対するの保護機能と、低電圧誤動作防止保護機能があるため、外部パワー FET のリニア動作を防止されます。ブートストラップ回路により、純粋な昇圧または降圧モードで 100% のデューティ サイクル動作が保証されます。
R2D (抵抗/デジタル変換) インターフェイスにより、ソフトスタートのアナログ設定によって突入電流が最小化される場合のデバイス機能すべてを簡単かつ確実に選択できます。さらに、制御ループおよびスロープ補償により、サポートされる幅広いアプリケーション事例で、クラス最高の出力性能を実現できます。
内蔵の保護機能により、さまざまな故障状況で安全な動作が実現します。ブラウンアウト状態を回避するため、VIN 低電圧誤動作防止保護機能があります。入力 UVLO スレッショルドとヒステリシスは、外部の帰還分圧器を使用して構成できるため、さまざまな設計においてブラウンアウトが回避されます。このデバイスは、出力過電圧保護機能と、負の電流動作に対する入力過電圧保護機能を備えています。選択可能なヒカップ過電流保護により、内部的なサイクル単位のピーク電流保護機能を使用して、過剰な短絡電流を防止します。デバイスにはサーマル シャットダウンが内蔵されているため、内部 VCC レギュレータの過負荷状態により生じる、熱による損傷から保護されます。すべての出力関連の故障イベントは監視され、デバイスのオープン ドレイン nFLT ピンで通知されます。