JAJSX69 September   2025 LM51770-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 ゲート ドライバの立ち上がり時間と立ち下がり時間
    2. 7.2 ゲート ドライバ デッド (遷移) 時間
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  パワーオン リセット (POR システム)
      2. 8.3.2  昇降圧制御方式
        1. 8.3.2.1 昇圧モード
        2. 8.3.2.2 降圧モード
        3. 8.3.2.3 昇降圧モード
      3. 8.3.3  パワー セーブ モード
      4. 8.3.4  電源電圧の選択 – VMAX スイッチ
      5. 8.3.5  イネーブルおよび低電圧誤動作防止
      6. 8.3.6  発振器周波数の選択
      7. 8.3.7  周波数同期
      8. 8.3.8  電圧レギュレーション ループ
      9. 8.3.9  出力電圧トラッキング
      10. 8.3.10 スロープ補償
      11. 8.3.11 構成可能なソフトスタート
      12. 8.3.12 ピーク電流センサ
      13. 8.3.13 電流監視および電流制限制御ループ
      14. 8.3.14 短絡保護 - ヒカップ保護
      15. 8.3.15 nFLT ピンと保護機能
      16. 8.3.16 デバイス構成ピン
      17. 8.3.17 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 - DRSS
      18. 8.3.18 ゲート ドライバ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1  WEBENCH ツールによるカスタム設計
        2. 9.2.2.2  周波数
        3. 9.2.2.3  フィードバック ディバイダ
        4. 9.2.2.4  インダクタと電流センス抵抗の選択
        5. 9.2.2.5  スロープ補償
        6. 9.2.2.6  出力コンデンサ
        7. 9.2.2.7  入力コンデンサ
        8. 9.2.2.8  UVLO ディバイダ
        9. 9.2.2.9  ソフトスタート コンデンサ
        10. 9.2.2.10 MOSFET QH1 および QL1
        11. 9.2.2.11 MOSFET QH2 および QL2
        12. 9.2.2.12 出力電圧周波数補償
        13. 9.2.2.13 外付け部品の選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 双方向電力バックアップ
      2. 9.3.2 並列 (マルチフェーズ) 動作
      3. 9.3.3 ロジック レベルのハイサイド ゲート信号を使用した外部ゲート ドライバ
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.5.1.1 出力段レイアウト
        2. 9.5.1.2 ゲート ドライバ レイアウト
        3. 9.5.1.3 コントローラのレイアウト
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 WEBENCH ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     86

インダクタと電流センス抵抗の選択

昇圧モードの場合、インダクタの選択は、ピーク ツー ピーク電流リップル ΔIL を最小入力電圧での最大インダクタ電流の約 20% に制限することに基づいて行われます。昇圧モードの目標インダクタンスは以下の通りです。

式 20. L BOOST =   V IN ( MIN ) 2 × V OUT - V IN ( MIN ) 0 .2 ×   I OUT MAX ×   f SW ×   V OUT 2 =   2 .21 μH

このアプリケーションでは、1.8μH 付きのインダクタを選択しました。

最大出力電流時に過電流制限に達しないように、ピーク インダクタ電流に電流センス抵抗を選択します。このため、ピーク インダクタ電流は、インダクタを流れる平均電流とリップル電流の合計によって計算する必要があります。

最大ピーク ツー ピーク インダクタ電流は最小入力電圧のときに生じ、次の式で計算します。

式 21. I L ( P E A K , P E A K ) = 1 - V I N M I N V O U T × V I N ( M I N ) L × f S W = 5.23   A
推定効率 95% での最大出力電流における平均入力電流は、次の式で計算します。
式 22. I I N , A V G ( M A X ) = V O U T × I O U T M A X 95 % × V I N M I N = 22.5   A
電流センス抵抗については、20% のマージンが、ダイナミック応答に十分なヘッドルームを確保していると考えられます (負荷ステップ レギュレーションなど) 。最大出力電流を供給できるように、ピーク電流制限スレッショルドの最小レベルを使用します。
式 23. R C S = V th+(CSB-CSA),min I I N , A V G M A X + 1 2 I L ( P E A K , P E A K ) × 1.2 = 1.41   m Ω

3mΩ の 3 倍での RCS = 1mΩ の標準値を選択します。3 個の抵抗を並列に接続すると、寄生インダクタンスも低減できます。

RCS での最大消費電力は、VIN(MAX) のときに発生します。

式 24. P R CS ( MAX ) =   V th+(CSB-CSA),max R CS 2 ×   R CS ×   1 - V OUT V IN MAX =   1 .84 W
したがって、このアプリケーションでは、3 つの抵抗を並列に接続する場合は、電力定格 1W のセンス抵抗で十分です。

CSA および CSB のセンス ラインのノイズを減衰させるために、フィルタ回路を追加します。ほとんどのアプリケーションでは、フィルタ抵抗 RDIFF1 と RDIFF2 の 10Ω を使用することを推奨します。式 16 で、フィルタの容量 CDIFF を計算します。この構成では、180pF を使用します。