JAJSX69 September 2025 LM51770-Q1
PRODUCTION DATA
安定した電流ループ動作と低調波振動の回避のために、スロープ抵抗を 式 25 に基づいて選択します。
スロープ補償の結果として、“デッドビート”動作が実現され、電流ループの外乱が1回のスイッチング サイクルで消失します。理論的には、電流モード ループは「デッドビート」スロープの半分で安定します (式 25の計算されたスロープ抵抗値で既に考慮されています)。スロープ抵抗が小さいほど、スロープ信号が大きくなり、遷移領域でのノイズ耐性が向上します (VIN は VOUT とほぼ等しくなります)。ただし、スロープ信号が大きいと、特定の出力電圧、スイッチング周波数、およびインダクタに対して実現可能な入力電圧範囲が制限されます。この設計では、必要な VIN 範囲を提供しながら、遷移領域の動作を改善するために RSLOPE = 69.8kΩ が選択されます。スロープ抵抗、インダクタ、スイッチング周波数の選択は、式 13 および 式 14 で求められるガイドラインを満たします。