JAJSXG5A November   2025  – November 2025 LOG305

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (対数検出器) 
    6. 5.6 代表的特性:VCC = 3.6V
    7. 5.7 代表的特性:VCC = 5.25V
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 出力ゲイン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 エネルギー検出
        1. 8.2.1.1 詳細な設計手順
        2. 8.2.1.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

出力ゲイン

LOG305 は、ゲイン調整を可能にする内部アンプを内蔵しています。LOG305 に内蔵された VDET ノードは、フルスケール入力電圧範囲について最大 2.25V までスイングします。図 5-1を参照してください。VDET の最大電圧は、電源電圧に関係なく 2.25V に制限されています。3.3V や 5V などのより高い電源電圧で LOG305 を動作させる場合は、帰還抵抗 R1 および R2 の適切な値を選択して出力スイングを増幅することで、内部オペアンプのゲインを調整します。これにより、出力段は電源レール全体を活用しながら、18μVRMS ~ 1VRMS のダイナミック入力範囲を維持できます。

内蔵オペアンプは、出力信号を増幅するのに役立つほか、短絡保護機能も備えています。オペアンプの広帯域幅で低出力インピーダンスの出力段により、ADC を直接駆動できます。

LOG305 ゲイン調整制御図 7-1 ゲイン調整制御