LOG305 の性能とノイズ耐性を向上させるには、次の手順に従います。
- ノイズ ピックアップに対する耐性を向上させるために、ガード パターンを使用して Log_In のパターンを設計します。可能な場合はシールドを使用して、放射ノイズ耐性を向上させます。
- Log_En ピンに小さなコンデンサを配置し、デバイスに入る前に高周波ノイズをグランドできるようにします。
- 負荷回路をピンの近くに配置するか、出力パターンの下のアナログ グランド プレーンを取り除くことで、Log_Out および FB ピンの容量を最小限に抑えます。Log_Out は、最大 100pF の容量に対応しています。
- ソリッドなアナログ グランド プレーンを配線するために PCB の 1 層のみを割り当て、十分なビアを使用して、ピンに使用されるすべてのコンデンサを終端します。