JAJSXG5A November   2025  – November 2025 LOG305

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (対数検出器) 
    6. 5.6 代表的特性:VCC = 3.6V
    7. 5.7 代表的特性:VCC = 5.25V
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 出力ゲイン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 エネルギー検出
        1. 8.2.1.1 詳細な設計手順
        2. 8.2.1.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

LOG305 は 200kHz ~ 100MHz 信号の電力を測定するための高感度アナログ信号測定であり、標準的なダイナミック レンジは 95dB です。LOG305 は、超音波 Rx シグナル チェーン、振幅復調、信号電力測定、グリッド監視など、多様なアプリケーションに使用することを意図しています。LOG305 は、入力信号の対数に比例する振幅の出力に対してエンベロープを生成します。この動作によって、高速信号取得部品を必要とせずに、アプリケーション回路で高精度の入力信号振幅を測定できます。