LOG305 には 2 つの機能モードがあります:
- 無効化 - パワーダウン
- このモードでは、LOG305 全体が無効化され、消費電流は IPD のみです。このモードに移行するには、Log_En を VEE に接続します
- 通常動作モード
- このモードでは、LOG305 のすべてのブロックが動作します。消費電力、許容される電源、入力出力範囲などの詳細なパラメータについては、セクション 5.5 を参照してください。
- このモードには、Log_En ピンをフローティングにするか、ピンを VCC に接続することで移行できます。