JAJSXG5A November   2025  – November 2025 LOG305

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (対数検出器) 
    6. 5.6 代表的特性:VCC = 3.6V
    7. 5.7 代表的特性:VCC = 5.25V
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 出力ゲイン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 エネルギー検出
        1. 8.2.1.1 詳細な設計手順
        2. 8.2.1.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性 (対数検出器) 

TA = 25°C の場合、VCC = 2.7V ~ 5.25V、CIN = 100pF (Log_In から VEE)、Log_Out = 10kΩ || 100pF、内部オペアンプ ゲイン = 1V/V (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
AC 特性
LCE 対数適合誤差 f = 200kHz~100MHz ±1.8 dB
TA = –40℃ ~ +125℃ ±2 dB
DR ダイナミック レンジ LCE = ±3dB、
f = 200kHz ~ 30MHz
95 dB
TA = –40℃ ~ +125℃ 95
対数検出器のスロープ 21 23 26 mV/dB
TA = –40℃ ~ +125℃ 21 23 26
ΔLog_Out 入力が一定の場合の周波数による出力変動 f = 10MHz ~ 20MHz
Log_In = 100μV ~ 100mV
±6 mV
TA = –40℃ ~ +125℃ ±8
f = 200kHz ~ 30MHz
Log_In = 100μV ~ 100mV
±20
TA = –40℃ ~ +125℃ ±25
入力
VLog_In 標準的な入力範囲 LCE = ±3dB、VCC > 3V 18µ 1 VRMS
TA = –40℃ ~ +125℃ 22µ 1
内部バイアス電圧:Log_In 1.5 1.7 1.9 V
入力インピーダンス:Log_In 70 96 135
LOG_OUT
tr Log_Out の立ち上がり時間 10% ~ 90%、f = 20MHz Log_In = 0V ~ 100mV 6 µs
In = 100µV ~ 100mV 5.8
tf Log_Out fall time の立ち下がり時間 90% ~ 10%、f = 20MHz Log_In = 100mV ~ 0V 9 µs
In = 100mV ~ 100μV 8.5
最小出力電圧 (オフセット) Log_In = 100pF から VEE 90 mV
TA = –40℃ ~ +125℃ 100
内部オペアンプ (CLOAD || RLOAD = 100pF || 10kΩ)
ゲイン帯域幅積 内部オペアンプの GBW 1.5 MHz
最小ゲイン(1) 1 V/V
出力電圧スイング ILOAD = 5mA TA = –40℃ ~ +125℃ VEE + 0.2 VCC - 0.2 V
ILOAD リニア出力電流 ソース電流およびシンク電流 TA = –40℃ ~ +125℃ 5 mA
短絡電流 ソース電流およびシンク電流 TA = –40℃ ~ +125℃ 10 65 mA
電源
Iq 静止時電流  Log_Out がアンロードされました 1.5 1.8 mA
TA = –40℃ ~ +125℃ 2.1
パワーダウン
パワーダウン ピンのバイアス電流 電源オン ±250 nA
パワーダウン ピンのバイアス電流 電源オフ 10 μA
IPD パワーダウン電流 TA = –40℃ ~ +125℃ 24 50 μA
ターンオン時間 Log_In = 10mVRMS、f = 1MHz 10 µs
ターンオフ時間 Log_In = 10mVRMS、f = 1MHz 10 µs
ターンオン スレッショルド VCC - 1.4 V
ターンオフ スレッショルド VEE + 0.9 V
内部オペアンプはユニティ ゲインで安定している