VCC1 レギュレータの出力ピンは、3.3V または 5V を最大 250mA の負荷電流で供給します。VCC1 ピンは、8'h0D[3] のレジスタ VCC1_SINK の設定に応じて電流、ICC1
SINK をシンクでき、VCC1 がイネーブルのときアクティブになります。このピンの外部容量要件については、
表 10-1を参照してください。VCC1 には、低電圧 (UVCC1) 、過電圧 (OVCC1) 、グランドへの短絡 (VCC1
SC) の 3 つのモニタがあります。VEXCC との負荷共有では、VCC1 故障監視が両方に使用されます。VCC1 はメイン LDO 出力で、デジタル IO 電圧レベルを設定します。VCC1 のすべての故障によって、状態が変化します。