JAJSXJ7B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
この例では、表 8-20 の構成設定による単一シーケンスを見ていきます。
| 項目 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| ウォッチドッグ ウィンドウ サイズ | 1024ms | ウィンドウ サイズは 1024ms |
| 応答生成オプション | 0 (デフォルト) | 応答生成設定 |
| 質問多項式 | 0 (デフォルト) | 質問の生成に使われる多項式 |
| 多項式シードに質問します | A (デフォルト) | 質問を生成するために使用される多項式シード |
| WD エラー カウンタ制限 | 15 | 15 番目のフェイル イベントでは、ウォッチドッグ アクションを実行します |