JAJSXJ7B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 番号 | TCAN2845-Q1 | TCAN2847-Q1 | ||
| 1 | WAKE2 | WAKE2 | 高電圧 | ローカル ウェーク入力端子、高電圧対応 |
| 2 | WAKE1 | WAKE1 | 高電圧 | ローカル ウェーク入力端子、高電圧対応 |
| 3 | LIMP | LIMP | 高電圧 | リンプ ホーム出力 (アクティブ Low、オープン ドレイン出力) |
| 4 | HSS4 | HSS4 | 高電圧 | ハイサイド スイッチ |
| 5 | HSS3 | HSS3 | 高電圧 | ハイサイド スイッチ |
| 6 | HSS2 | HSS2 | 高電圧 | ハイサイド スイッチ |
| 7 | HSS1 | HSS1 | 高電圧 | ハイサイド スイッチ |
| 8 | VHSS | VHSS | 電源 | ハイサイド スイッチ電源 |
| 9 | VSUP | VSUP | 高電圧電源 | バッテリからの高電圧供給 |
| 10 | VEXMON | VEXMON | 電源 | 外付け PNP エミッタ接続、シャント接続。 外付け PNP LDO を使用しない場合は VSUP に接続。フローティングのままにしないでください。 |
| 11 | VEXCTRL | VEXCTRL | 電源 | 外付け PNP ベース制御 |
| 12 | VEXCC | VEXCC | 電源 | 外付け PNP コレクタ接続フィードバック |
| 13 | VCC1 | VCC1 | 電源 | LDO 電源出力:3.3V または 5V |
| 14 | nRST | nRST | デジタル | VCC 出力モニタ ピン (アクティブ Low) およびデバイス リセット入力 |
| 15 | nINT | nINT | デジタル | 割り込み出力 (アクティブ Low) |
| 16 | SW | SW | デジタル | プログラミング モード入力ピン (SPI で構成可能、アクティブ High またはアクティブ Low) |
| 17 | SCK | SCK | デジタル | SPI クロック入力。 |
| 18 | SDI | SDI | デジタル | SPI データ入力 |
| 19 | SDO | SDO | デジタル | SPI データ出力 |
| 20 | nCS | nCS | デジタル | チップ セレクト入力 (アクティブ Low) |
| 21 | NU | LTXD | デジタル | LIN 送信データ入力 (ドミナント バス状態の場合は Low、リセッシブ バス状態の場合は High)。 NU は使用せず、何も接続してはいけません。 |
| 22 | NU | LRXD | デジタル | LIN 受信データ出力 (ドミナント バス状態の場合は Low、リセッシブ バス状態の場合は High)、トライステート。 NU は未使用であり、何も接続してはいけません。 |
| 23 | CTXD | CTXD | デジタル | CAN 送信データ入力 (ドミナント バス状態の場合は Low、リセッシブ バス状態の場合は High)。 |
| 24 | CRXD | CRXD | デジタル | CAN 受信データ出力 (ドミナント バス状態の場合は Low、リセッシブ バス状態の場合は High)、トライステート。 |
| 25 | GFO | GFO | デジタル | 機能出力ピン (SPI 構成可能) |
| 26 | VCC2 | VCC2 | 電源 | 5V LDO 出力 |
| 27 | VCAN | VCAN | 電源 | CAN FD トランシーバ 5V 電源入力 |
| 28 | CANH | CANH | バス I/O | High レベル CAN バス I/O ライン |
| 29 | CANL | CANL | バス I/O | Low レベル CAN バス I/O ライン |
| 30 | GND | GND | 電源 | グランド接続:グランドに接続する必要があります。 |
| 31 | NU | LIN | 高電圧 I/O | LIN バス入出力ピン:NU は未使用であり、何も接続してはいけません。 |
| 32 | WAKE3/DIR | WAKE3/DIR | 高電圧 | ローカル ウェーク入力端子、高電圧対応。 構成により、いずれかの HSSx を制御する直接駆動 |
| PAD(1) | GND | GND | 電源 | グランド接続:グランドに接続する必要があります。 |