VCC2 ピンは、5V 出力で最大 200mA の負荷電流を供給します。このピンの外部容量要件については、
表 10-1 を参照してください。このピンはバッテリ短絡保護されており、VCAN または ECU の他の CAN トランシーバに接続されている場合、バッテリへの短絡が発生する可能性のある基板を VCC2 から取り外してはいけません。VCC2 には、低電圧 (UVCC2)、過電圧 (OVCC2)、グランドへの短絡 (VCC2
SC) の 3 つのモニタがあります。これらの故障が検出されると、割り込みが発生し、LDO をオフにできます。モード変更はされません。VCC2 がオンで故障状態ではない場合、レジスタ 8'h4F[2]、VCC2_STATUS は 1b にセットされます。