JAJSXJ7B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN284x-Q1 は、CAN FD トランシーバを統合したシステム ベース チップ (SBC) ファミリです。CAN FD トランシーバは、最高 8Mbps のデータ レートをサポートし、高速 CAN 物理層規格に適合しています:ISO 11898-2:2024。 TCAN2847x-Q1 は、スロープ制御が無効化されており、高速モードにプログラムされている場合、最大 200kbps のデータ レートに対応する LIN トランシーバを内蔵しています。LIN トランシーバの物理層トランシーバは、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987-4、SAE J2602 規格に準拠しています。これらのデータ レートは、エンド オブ ライン プログラミングに対応しています。TCAN2845x-Q1 と TCAN2847x-Q1 は、専用 CAN フレームでの選択的ウェークアップに対応しています。このデバイスは、ISO 11898-2:2024 で定義されたウェークアップ パターン (WUP) を実装する CAN バスを使用したリモート ウェークアップによっても起動できます。TCAN284x-Q1 は、VCC1 電圧に基づいて 3.3V および 5V プロセッサをサポートしています。このデバイスは、構成のためにローカル マイクロプロセッサに接続するシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) を備えています。TCAN284x-Q1 は、実装作業に役立つソフトウェア開発ピンを提供します。このモードでは、ウォッチドッグは引き続きアクティブですが、フラグを設定するだけです。
デバイスの TCAN284x3 バリアントは 3.3V 出力の VCC1 を供給し、 デバイスの TCAN284x5 バリアントは 5V 出力の VCC1 を供給します。これらのデバイスは、個別の 5V LDO、VCC2 を搭載しています。外付け PNP パワー トランジスタを制御する機能があり、VEXCC ピンで 1.8V、2.5V、3.3V、5V の出力電圧をサポートします。VCC2 と VEXCC はバッテリへの短絡は保護されています。CAN FD トランシーバの VCAN ピンには、5V 入力電源が必要です。
CAN バスの動作時には、リセッシブとドミナントの 2 つの論理状態があります。図 7-1 と 図 7-2 を参照してください。
リセッシブ バス状態とは、終端抵抗間のバス上の各ノードのレシーバにある高抵抗の内部入力抵抗を介して、バスが約 2.5V の同相モード電圧にバイアスされている状態を指します。リセッシブはロジック High に相当し、通常はバス上の差動電圧がほぼ 0V です。リセッシブ状態もアイドル状態です。
ドミナント バス状態とは、1 つ以上のドライバによってバスが差動駆動される場合をいいます。電流が終端抵抗を流れることで、バス上に差動電圧が発生します。ドミナント状態はロジック Low に相当し、バス上の差動電圧が CAN ドミナントの最小スレッショルドを超える状態を指します。ドミナント状態はリセッシブ状態を上書きします。
アービトレーション中は、複数の CAN ノードが同時に支配的なビットを送信することがあります。バスの差動電圧は、単一ドライバの差動電圧よりも大きくなります。
低消費電力スタンバイ モードを備えたトランシーバには、第 3 のバス状態があり、この状態ではレシーバの高抵抗の内部抵抗を介して、バス ターミナルがグランドに対して軽くバイアスされています。図 7-1 と 図 7-2 を参照してください。