JAJSXJ7B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
セクション 10.1.3.2 は、TCAN2844x-Q1 が外部 CAN FD トランシーバを制御する方法の概略図を示します。スリープモード、またはサーマルシャットダウンなどのさまざまな故障状態で LDO がオフになると、CAN FD トランシーバの電源がオフになります。CAN FD トランシーバを制御するように TCAN284x-Q1 を構成するには、以下のレジスタとビットを構成する必要があります。5V バリアントが示されている場合、CAN FD トランシーバへの電力供給には VCC2 が使用されますが、VCC1 も使用できます。図 10-7 に示すように、単純な CAN SBC は 2 番目の CAN トランシーバも提供できます