JAJSXJ7B November 2024 – November 2025 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1
PRODUCTION DATA
簡略化されたリセッシブ同相バイアスユニットおよびレシーバ で、A は選択的ウェーク、ノーマル、およびリスンモード、そして B はスタンバイおよびスリープモード (低消費電力) です。
図 7-15 LIN バスによるウェークアップCAN と LIN のトランシーバは独立して制御されます。このタイミング図は、モードに基づき状態を変更するように構成したトランシーバを示しています。
赤の信号は TCAN284x-Q1 の入力または出力で、黒は TCAN284x-Q1 に対する内部信号です。これは、赤と黒の色を含むデータシート内のタイミング図用です。