JAJU794 August 2020
CC 制御と CV 制御を切り替えるためのコスト効率に優れた、簡素化された方法とは、1 つのダイオードを使用して OR ロジック機能を実装することです。図 2-5 に、この実装のブロック図を示します。
充電プロセスによって VBAT は増加し、V_CV が Vref と等しくなると、TPS92200 はステータス状態に移行します。これにより、出力電流が低下し、TLV9002_2 出力が Low になり、ショットキー ダイオードがブロックされて、V_CV が直接レギュレートされ、従来の DC/DC コンバータのような定電圧制御が行われます。
図 2-5 定電圧制御