図 3-1 に、TIDA-050042 デザインの PCB の概要と、その特長を示します。
- 電源用 2 端子入力 (J2):このピンを使って、前段の AC/DC 出力電圧から DC 電源を接続します。
- 出力電圧の 2 端子出力 (J3):このピンは、この充電器の出力として使用され、バッテリに接続します。
- 6 端子コネクタ (J1):このコネクタは、外部通信インターフェイスに使用されます。ピン定義は左から右の順に次のとおりです。IBAT、VBAT、+5V、PWM、GND。IBAT ピンは電流検出回路の出力、VBAT は電圧検出回路の出力、+5V はオペアンプ / コンパレータの電源です。PWM ピンはオプションであり、出力電流の調整に使用されます。