JAJU794 August 2020
簡素化した充電プロファイルを実現するには、バッテリ チャージャに事前定充電制御 (Pre-CC)、定電流 (CC) 制御、定電圧 (CV) 制御を搭載する必要があります。TPS92200 デバイスには、定周波数のピーク電流モード制御が実装されており、ラインおよび負荷過渡応答を改善できます。最適化された内部補償回路により外付け部品数を最小限に抑え、定電圧ループ設計の簡素化を実現します。