JAJU860
August 2021
MCT8316A
概要
商標
1
注意および警告
2
はじめに
3
クイック・スタート・ガイド
4
ハードウェアとソフトウェアの概要
4.1
ハードウェア接続の概要 – MCT8316AEVM
4.2
接続の詳細
4.3
MSP430FR2355 マイクロコントローラおよびユーザー・インターフェイス
4.4
LED ライト
4.5
ユーザーが構成可能な設定
5
ハードウェア設定
6
MCT8316A GUI アプリケーション
6.1
GUI の実行
6.2
オフライン・インストーラ
7
MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア
7.1
Code Composer Studio のダウンロードおよび MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア・コードのインポート
7.2
eZ-FET を使用した MSP430FR2355 のプログラム
8
回路図
8.1
主電源およびπ型フィルタ
8.2
コネクタおよびインターフェイス
8.3
USB から UART への変換
8.4
MCU のプログラミングおよびデバッグ
8.5
MSP430FR2355 MCU
8.6
MCT8316A 3 相センサレス矩形波制御統合ドライバ
8.7
降圧レギュレータ
8.8
ステータス LED
8.9
スイッチおよびスピード入力
9
改訂履歴
8.2
コネクタおよびインターフェイス
図 8-2
コネクタおよびインターフェイスの回路図