JAJU860 August 2021 MCT8316A
MCT8316AEVM には 5 つのステータス LED が実装されており、評価基板の電源および機能のステータスを表示します。デフォルトでは、基板に電力を供給してプログラムをマイコンにフラッシュ書き込みした時点で、VM LED と 3.3V 降圧 LED が点灯します。表 4-1 に LED の説明を示します。電源投入時にオンになっている LED を太字で示しています。また、図 4-5 に LED の位置を示します。
記号 | 名称 | 色 | 概要 |
---|---|---|---|
D1 | 降圧レギュレータ | 緑 | 内部降圧レギュレータ電圧出力 |
D2 | nFAULT | 赤 | MCT8316A でフォルト状態が発生すると点灯 |
D3 | ALARM | 赤 | MCT8316A でアラーム状態が発生すると点灯 |
D4 | VM | 緑 | 基板にモーター電源供給 |
D5 | MSP_LED1 | 赤 | UART またはデバッグに使用 |
D6 | MSP_LED2 | 赤 | UART またはデバッグに使用 |