JAJU860 August 2021 MCT8316A
MCT8316AEVM には、評価ボード全体にわたってユーザーが選択できる各種のジャンパ、スイッチ、抵抗が用意されており、設定の構成が可能になっています。表 4-2 に、これらの構成可能なすべての設定をまとめます。
記号 | 設定の名称 | 概要 | 基板面 | 位置 | 機能 |
---|---|---|---|---|---|
L1/L2/R9 | 降圧レギュレータ・モード | ユーザーが降圧レギュレータのスイッチング部品を選択して、L1、L2、R9 のいずれかを実装 | 表 | L1 = 47μH インダクタ | インダクタ・モード |
裏 | L2 = 22μH | インダクタ・モード | |||
裏 | R1 = 22Ω | 抵抗モード | |||
J5 | 3V3_SEL | MCU 電源用の 3.3V を選択 | 表 | J5 = 3V3EXT | 外部 |
J5 = 3V3COM | FTDI から (30mA) | ||||
J3 | 5V_SEL | FTDI 電源用の 5V を選択 | 表 | J3 = 5V_EXT | 外部 |
J3 = 5V_USB | USB 電源から (500mA) | ||||
J1 | SPEED_SEL | SPEED 入力ソースを選択 | 表 | J1 = EXT | 外部 EXT_SPEED テスト・ポイント |
J1 = POT | ポテンショメータ R4 から | ||||
J1 取り外し | フローティング | ||||
J6 | MSP から MCx へのシャント・ジャンパ・ブリッジ | ジャンパを挿入すると、 MCU およびユーザー・スイッチからの信号を MCx8316A に接続 | 表 | DRVOFF_SW | DRVOFF |
DIR_SW | DIR | ||||
BRAKE_SW | BRAKE | ||||
SPEED_IN | SPEED | ||||
MSP_SOMI/SCL | MCx_SCL | ||||
MSP_SIMO/SDA | MCX_SDA | ||||
MSP_CLK | NC | ||||
MSP_STE | NC | ||||
MSP_A3 | DACOUT2/SOX | ||||
MSP_A2 | MCX_DACOUT2/X2 | ||||
MSP_A1 | MCX_DACOUT1/X1 | ||||
MSP_ALARM | ALARM | ||||
MSP_nFAULT | nFAULT | ||||
MSP_FGOUT | FGOUT | ||||
NC | VBK | ||||
AGND | AGND | ||||
S1 | BRAKE | すべてのローサイド MOSFET をオン | 表 | 左 | ブレーキ作動 |
右 | ブレーキ作動停止 | ||||
S2 | DIR | モーターの方向制御 | 表 | 左 | ABC |
右 | ACB | ||||
S3 | DRVOFF | ゲート・ドライバ無効化 | 表 | 左 | MCT8316A 無効 |
右 | MCT8316A 有効 |