JAJU860 August 2021 MCT8316A
図 4-2 に、3 相センサレス・ブラシレス DC モーターを駆動するための MCT8316AEVM への接続を示します。
4.5V~35V の電源またはバッテリをコネクタ J7 の VBAT または VM と PGND 端子に接続します。VBAT 端子と PGND 端子には、逆極性保護および π型フィルタが実装されています。逆極性保護および π型フィルタをバイパスするには、ボード上の VM 端子または VM テスト・ポイントと PGND に電源を接続します。
BLDC モーターの 3 つの相は、MCT8316AEVM に搭載されているねじ端子コネクタ J8 の A、B、C 端子に直接接続します。
図 4-2 モーターから MCT8316AEVM への接続
図 4-3 MCT8316AEVM の Micro-USB コネクタと UART