JAJU860 August 2021 MCT8316A
MCT8316AEVM 上の MSP430FR2355 には、 PC GUI および MCT8316A との通信に必要なファームウェアがあらかじめ書き込まれています。MSP430FR2355 にカスタム・コードを再プログラムしたりフラッシュ書き込みしたりするためには、eZ-FET デバッグ・プローブを含む外部 MSP430 LaunchPad™ が必要です。この例では、MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 開発キットを使って、デバッグ・プローブを用意しています。GUI で使用する MCT8316AEVM のコードをダウンロードするには、次の手順に従います。