JAJU880B December 2022 – July 2025
表 3-2 に、テストに使用した機器の概要を示します。
| 装置 | モデルまたは説明 |
|---|---|
| オシロスコープ | Tektronix DPO 2024B |
| DC 電源 | Chroma 62050P-100-100 |
| 電子負荷 | Chroma 63106 |
| マルチメータ | Agilent 34401A |
| DC 電源 | GW INSTEK GPS-3303C |
| 通信アダプタ | テキサス・インスツルメンツ EV2300 または EV2400 |
| MSPM0 プログラマ |
XDS110 |
| ESD シミュレータ | NoiseKen ESS-S3011 |
ボードを初めてデバッグする際は、Battery Management Studio (bqStudio) ソフトウェアの使用を推奨します。