JAJU880B December 2022 – July 2025
セル電圧、パック電流、バッテリの状態、保護の状態を更新します。
void BatteryDataUpdate_32s(void);
Void
Void
この関数は、32s セルの電圧とパック電流を 100ms ごとに更新します。バッテリの状態、保護の状態、FET の状態は 500ms ごとに更新されます。32s セルの電圧は、直接コマンドによって順番に読み取られます。タイマー期間を変更すると、データの更新期間も変更されます。
このデザインは同じ I2C ペリフェラルを使用しているため、下部 AFE と上部 AFE からのデータを同時に読み取ることはできません。