JAJU880B December   2022  – July 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 異なる使用事例におけるデザイン構成
      2. 2.2.2 補助電源方式
      3. 2.2.3 ハイサイド N チャネル MOSFET
      4. 2.2.4 スタックされた AFE の通信
      5. 2.2.5 サーミスタ マルチプレクサ
      6. 2.2.6 CAN スタッキング
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  BQ76972
      2. 2.3.2  MSPM0G3519
      3. 2.3.3  UCC334xx
      4. 2.3.4  LM5168
      5. 2.3.5  ISO1640
      6. 2.3.6  ISO1042
      7. 2.3.7  ISO1410
      8. 2.3.8  TPS7A24
      9. 2.3.9  TMP61
      10. 2.3.10 TPD2E007
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 MSPM0 ソフトウェアの概要
        1. 3.2.1.1 ボード テストに必要なソフトウェアのダウンロードとインストール
        2. 3.2.1.2 プロジェクトを CCS にインポート
        3. 3.2.1.3 プロジェクトのコンパイル
        4. 3.2.1.4 画像のダウンロードと実行
      2. 3.2.2 ソフトウェア関数リスト
        1. 3.2.2.1 Driverlib 関数リスト
          1.        CAN_ID_Init_on_Startup
          2.        CAN_Write
          3.        CANprocessCANRxMsg
          4.        I2C_WriteReg
          5.        I2C_ReadReg
          6.        RS485_Send
          7.        RS485_Receive
        2. 3.2.2.2 アプリケーション関数リスト
          1.        Temp_Mux_Polling
          2.        BatteryDataUpdate_32s
          3.        BQ769x2_OTP_Programming
          4.        Check_Signal_Pattern
          5.        BMU_FET_Test
      3. 3.2.3 ソフトウェア ワークフロー
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 セル電圧の精度
      2. 3.4.2 パック電流精度
      3. 3.4.3 補助電源とシステム消費電流
      4. 3.4.4 保護
      5. 3.4.5 動作モードの遷移
      6. 3.4.6 サーミスタ マルチプレクサ
      7. 3.4.7 ESD 性能
      8. 3.4.8 サージ耐性
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

セル電圧の精度

このデザインでは、報告されるセル測定結果からセルごとの固定オフセット値を減算することで、固定オフセットをシンプルに調整します。BQ76972 は 25℃ で ±1.8mV の精度を達成しており、LFP バッテリ セルを使用した場合は –40℃~85℃ で ±4.5mV の精度を達成しているため、セル電圧の精度をさらに向上させるためのセル オフセット キャリブレーションは行いません。セル電圧の精度は BQ76972 でも同様です。『BQ76972 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ パック向け 3s~16s 高精度バッテリ モニタ / プロテクタ』データシートも参照してください。