JAJU880B December 2022 – July 2025
I2C ペリフェラル デバイスのレジスタ アドレスを読み取ります。
void I2C_ReadReg(uint8_t reg_addr, uint8_t *reg_data, uint8_t count);
| reg_addr | デバイスの I2C ペリフェラル レジスタ アドレス |
| *reg_data | I2C から読み取られるデータへのポインタ |
| count | reg_data の長さ |
Void
この API は、読み取り対象の I2C ペリフェラル デバイスのレジスタ アドレスを送信するために、まず I2C 書き込みを行い、その後 I2C 読み取りを開始します。
ユーザーは、グローバル変数 I2C_TARGET_ADDRESS を変更することで、I2C ペリフェラル デバイスのアドレスを変更できます。