JAJU880B December   2022  – July 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 異なる使用事例におけるデザイン構成
      2. 2.2.2 補助電源方式
      3. 2.2.3 ハイサイド N チャネル MOSFET
      4. 2.2.4 スタックされた AFE の通信
      5. 2.2.5 サーミスタ マルチプレクサ
      6. 2.2.6 CAN スタッキング
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  BQ76972
      2. 2.3.2  MSPM0G3519
      3. 2.3.3  UCC334xx
      4. 2.3.4  LM5168
      5. 2.3.5  ISO1640
      6. 2.3.6  ISO1042
      7. 2.3.7  ISO1410
      8. 2.3.8  TPS7A24
      9. 2.3.9  TMP61
      10. 2.3.10 TPD2E007
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 MSPM0 ソフトウェアの概要
        1. 3.2.1.1 ボード テストに必要なソフトウェアのダウンロードとインストール
        2. 3.2.1.2 プロジェクトを CCS にインポート
        3. 3.2.1.3 プロジェクトのコンパイル
        4. 3.2.1.4 画像のダウンロードと実行
      2. 3.2.2 ソフトウェア関数リスト
        1. 3.2.2.1 Driverlib 関数リスト
          1.        CAN_ID_Init_on_Startup
          2.        CAN_Write
          3.        CANprocessCANRxMsg
          4.        I2C_WriteReg
          5.        I2C_ReadReg
          6.        RS485_Send
          7.        RS485_Receive
        2. 3.2.2.2 アプリケーション関数リスト
          1.        Temp_Mux_Polling
          2.        BatteryDataUpdate_32s
          3.        BQ769x2_OTP_Programming
          4.        Check_Signal_Pattern
          5.        BMU_FET_Test
      3. 3.2.3 ソフトウェア ワークフロー
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 セル電圧の精度
      2. 3.4.2 パック電流精度
      3. 3.4.3 補助電源とシステム消費電流
      4. 3.4.4 保護
      5. 3.4.5 動作モードの遷移
      6. 3.4.6 サーミスタ マルチプレクサ
      7. 3.4.7 ESD 性能
      8. 3.4.8 サージ耐性
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

スタックされた AFE の通信

16s バッテリ セル システムまたはそれ以上に対応するには、2 つの BQ769x2 デバイスをカスケード接続し、最大 32s のバッテリ セルを監視できます。このデザインでは、2 つの BQ76972 デバイスをテストし、最大 32s のバッテリ セルを監視します。下位の BQ76972 は下部の 16s バッテリ セルを監視し、上位の BQ76972 は上部の 16s バッテリ セルを監視します。そのため、下位の BQ76972 は BAT– および MCU と同じグランドを共有し、上位の BQ76972 は 16s スタック電圧を基準にしています。上位の BQ76972 デバイスと通信する際には絶縁が必要で、この場合はディスクリート レベル シフタを使用することができます。このデザインでは、I2C アイソレータ ISO164x を使用して、最大 400kHz の I2C 通信ボーレートと低消費電力を実現しています。ALERT、RST_SHUT、DFETOFF、CFETOFF などの他の信号は頻繁に動作しないため、ディスクリート レベル シフタを使用しても問題ありません。MCU はコマンドを発行し、下位の BQ76972 から電圧、電流、温度データを直接読み取ります。上位の BQ76972 と通信する際は、ISO164x を介してデータを読み取ります。

上部 16s バッテリ セルのフォルトについては、上位 BQ76972 がフォルトを検出し、MOSFET を直接オフにします。ALERT またはステータス レジスタの読み取りによって MCU に通知され、Q65 がオンになり、DSG MOSFET が完全にオフになっていることを確認できます。下部 16s バッテリ セルのフォルトと電流フォルトについては、下位 BQ76972 が検出し、上位 BQ76972 に通知して MOSFET をオフにします。COV、CUV、OT、UT、OCD1、OCD2 などの低速保護については、フォルトがトリガされた際に MCU に警告を送信し、その後 MCU が MOSFET をオフにするコマンドを発行します。一方、通常は µs 単位の遅延時間が必要な短絡保護の場合、MCU ファームウェアを使用した保護では処理速度が十分ではありません。このデザインではディスクリート回路を追加し、下位の BQ76972 デバイスが上位の BQ76972 デバイスを介して MOSFET を直接制御できるようにすることで、MCU ファームウェアに起因する保護遅延を回避します。