JAJU880B December 2022 – July 2025
TIDA-010247 の主な性能はテキサス・インスツルメンツのラボでテストされています。使用した最終機器とテストのプロセスおよび結果について、このセクションで説明します。
表 3-1 に、TIDA-010247 ボードの接続を示します。
| コネクタとピンの割り当て | 機能または回路図のネット | 注 |
|---|---|---|
| BAT+ | BAT+ | セル スタックの正極 |
| BAT– | BAT– | セル スタックの負極。電子機器およびセルからの大電流パスの基準として機能します。 |
| PACK+ | PACK+ | チャージャの正極または負荷の正極 |
| PACK– | PACK– | チャージャの負極または負荷の負極 |
| P1-1 | RS-485-A | RS-485 バス I/O ポート、A |
| P1-2 | RS-485-B | RS-485 バス I/O ポート、B |
| P2-1 | CAN1-H | ハイレベル CAN1 BUS |
| P2-2 | CAN1-L | ローレベル CAN1 BUS |
| P3-1 | CAN0-H | ハイレベル CAN0 BUS |
| P3-2 | CAN0-L | ローレベル CAN0 BUS |
J1 |
Cn | (n = 0~16) セル モニタ、バランス、および電子機器の電源接続。上部の 16s セル |
| J2 | Cn | (n = 0~16) セル モニタ、バランス、および電子機器の電源接続。下部の 16s セル |
| J3-1 | SCL MCU | MCU からの I2C 通信用 SCL |
| J3-2 | SDA MCU | MCU からの I2C 通信用 SDA |
J4-1 |
Fan_Control | ファン制御 PWM 信号 |
| J4-3 | WakeOut | アドレッシング用 CAN ウェーク出力信号 |
| J4-5 | WakeIn | アドレッシング用 CAN ウェーク入力信号 |
| J5-1 | 24V_EXT | 24V 外部電源入力ポート |
| J12 | デバッグ | MSPM0 プログラム コネクタ |