JAJU896A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
IEC および ANSI 規格に準拠した高精度のエネルギー測定を実現するため一般的なシステム設計は、電気メータと電力品質メータの 2 つです。どちらの設計でも、エネルギー測定は基本機能で、さまざまな計測パラメータの計算に使用されます。パラメータのいくつかを、次のリストに示します。
使用される代表的なセンサは、電流トランス (CT)、シャント、Rogowski コイルです。
さらに、多相エネルギー測定システムについて、次のような複数の電力品質パラメータも計算できます。
TIDA-010243 は、単一の 8 チャネル・スタンドアロン ADS131M08 ADC とコスト効果の高い MSPM0G3507 MCU を使用した、Class 0.1 の高精度 3 相 CT 電気メータのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、レベル 2 EV のチャージャや AC ウォールボックスなどの一般的な製品の電力量測定にも使用できます。