JAJU896A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
このリファレンス デザインは、高性能のマルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.1 の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、電流トランス (CT) を 8kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、広い入力電流範囲 (0.01~100A) にわたって高い精度を維持し、個別の高調波分析のような電力品質機能で必要な、高いサンプリング周波数に対応しています。計測に TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイクロコントローラを使用すると、32kSPS の ADC サンプル レートを実現できます。必要なソフトウェア機能は MSPM0-SDK 内に実装済みであり、 Code Composer Studio™ を使用してコンパイルできます。