この設計では、以下の一般的なガイドラインに従う必要があります。
- デカップリング コンデンサは、関連するキャパシタのピンの近くに配置します。
- グランド トレースの代わりにグランド プレーンを使用し、特に ADS131M08 の近くではグランド プレーンの切れ目を最小限にします。この設計では、上層と下層の両方にグランド プレーンがあります。このような場合、ビアを自由に使用して、プレーン間に良好なスティッチが存在することを保証します。
- ADC チャネルの入力への配線 2 本は、対称に、互いにできる限り近い位置に配置します。
- 電力オフセットを行わないと、電圧から電流へのチャネルのクロストークにより、低電流での精度が低下する可能性があります。PCB 上での電圧から電流へのクロストークを最小限に抑えるため、ADC チャネル 0、1、2 を電流チャネル、チャネル 3、4、5 を電圧チャネルに割り当てるか、逆にADC チャネル 0、1、2 を電圧チャネル、チャネル 3、4、5 を電流チャネルに割り当てます。
- ADS131M08 デバイスについて、0.1μF のコンデンサが、1μF のコンデンサよりも AVDD ピンの近くになるように配置します。DVDD に接続される 0.1μF と 1μF のコンデンサも同様に配置します。
- ADS131M08 の AINxP ピンと AINxN ピンの順序は、あるコンバータ チャネルから別のコンバータ チャネルに移行するときに切り替わります。この設計では、この順序の切替に対応できるよう、PCB 上の J4 と J6 の接続を適切に配線します。
- 水晶をマイクロコントローラに接続するために使用するトレースの長さは最小限に抑えます。水晶のリードの周囲にガード リングを配置し、水晶のハウジングを接地します。また、16.384MHz の水晶の下はクリーンなグランドにします。水晶の下に配線を置くことは避ける必要があります。また、高周波信号は水晶から離して配置します。
- 電源接続には広いパターンを使用します。
- 絶縁型 RS-232 と RS-485 には別のグランド プレーンを使用します。この別のグランド プレーンは、RS-232 と RS-485 のグランドの電位なので、基板の他の場所で使用されている GND とは異なります。
- この設計に使用している ISO6731 および ISO6720 絶縁デバイスについて、推奨される空間距離と沿面距離の条件を満たされていることを確認します。