JAJU896A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
| 特長 | 説明 |
|---|---|
| 相数 | 3 (各位相は CT 経由で電圧と電流を測定) |
| 精度クラス | クラス 0.1 |
| 電流センサ | 変流器 |
| テストした電流範囲 | 0.01A~100A |
| テストした電圧範囲 | 15V–240V |
| ADS131M08 の CLKIN 周波数 | 8,192,000Hz |
| ADS131M08 のデルタ シグマ変調クロック周波数 | 4,096,000Hz (= CLKIN / 2) |
| SPI クロック | 19,968,000Hz |
| オーバーサンプリング レート (OSR) | 512 |
| デジタル フィルタ出力のサンプル レート | 8,000 サンプル /秒 |
| 位相補償の実装 | ソフトウェア |
| 位相補償分解能 | 50Hz で 0.0088°、60Hz で 0.0105° |
| 選択した CPU クロック周波数 | 79.87MHz |
| MCU の外部 SVS 電圧 | 1.72 V~1.74V |
| システムの公称周波数 | 50 Hz または 60 Hz |
| 測定されたパラメータ |
|
| 測定パラメータの更新レート | 約 1 秒に相当 |
| 通信オプション |
|
| 利用している LED | 合計有効エネルギーと合計無効エネルギー |
| 基板の電源 | DVCC レールに 3.3V を直接接続 |