JAJU896A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
MSPM0G3507 MCU は、CPU クロック (MCLK) を 79.87MHz に設定し、ADS131M08 への CLK_OUT クロック信号を 8.192MHz に設定するように構成されています。外部の 16.384MHz XTAL は PLL モジュールにクロックを供給し、特定の係数を乗算および除算して、79.87MHz の MCLK 周波数 (CPU のクロック速度) を生成します。
外部の 16.384MHz 水晶振動子を 2 で分周すると、CLK_OUT の出力周波数 8.192MHz が生成されます。デバイスの補助クロック (RTCCLK) のクロック ソースには、32.768kHz の内部 LFOSC が使用されます。
これらの設定はすべて、SYSCONFIG ツール内のグラフィカルなクロック ツリー構成を利用して、ソフトウェア配布物に含まれている TIDA-010243.syscfg ファイルに構成されます。