JAJU896A June 2023 – March 2025 ADS131M08 , MSPM0G1507
ADS131M08 デバイスは、8 チャネルを持つ同時サンプリング、24 ビット、2 次デルタ シグマ (ΔΣ) のアナログ / デジタル コンバータ (ADC) です。広いダイナミック レンジを持ち、内部キャリブレーション機能があるため、電力量測定、電力品質確保、保護の用途に最適です。ADC 入力を分圧抵抗回路や変圧器に直接接続して電圧や電流を測定でき、Rogowski コイルに接続して電流を測定することもできます。
個々の ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。また、これらのデバイスにはチャネル間位相アライメント レジスタ、オフセットおよびゲイン キャリブレーション レジスタが内蔵されており、信号チェーンのエラーを除去するのに役立ちます。本デバイスのリファレンス電圧は 1.2V、低ドリフトなので、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ マップについて個別に巡回冗長性検査 (CRC) オプションを有効にすることで、通信の整合性を確保できます。このデバイスのブロック図を、図 2-5 に示します。
図 2-5 ADS131M08 の機能ブロック図