JAJU898 july 2023
TPS6282A は使いやすい同期整流降圧 DC-DC コンバータ・ファミリであり、静止電流が 4μA と非常に小さいのが特長です。このデバイスは DCS Control トポロジを基礎としており、過渡応答が高速です。内部基準電圧により、最低 0.6V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が -40℃~125℃の範囲で 1% の高い帰還電圧精度を維持します。このデバイスはピン互換および BOM 互換です。設計全体で、小さな 470nH のインダクタ、単一の 4.7µF 入力コンデンサ、2 つの 10µF または 1 つの 22µF 出力コンデンサしか必要としません。
TPS6282A には 2 種類のバージョンがあります。第 1 のバージョンにはパワーセーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持し、システムのバッテリでの動作時間を延長します。第 2 のバージョンは、出力電圧のリップルを最小限に抑え、スイッチング周波数をほぼ一定に保つため、連続導通モードを維持する強制 PWM で動作します。TPS6282A デバイスは、パワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路を備えています。本デバイスは 100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル・シャットダウン機能を搭載しています。このデバイスは 6 ピンの 1.5mm × 1.5mm QFN パッケージで供給され、非常に高い電力密度を実現できます。