JAJU898 july 2023
TPS2660 は TPS2660x デバイス・ファミリの製品です。これらのデバイスは、保護機能を完備した小型で機能豊富な高電圧 eFuse です。入力電源電圧範囲が 4.2V~60V と広いため、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、±60V までの正および負の電源電圧に耐えられ、それらの電圧から負荷を保護できます。2 個の FET をバック・ツー・バック接続し、逆電流ブロック機能があるため、電力障害やブラウンアウト状況時に出力電圧を保持する必要のあるシステムに適しています。負荷、ソース、デバイスの保護が提供され、過電流、出力スルーレート、過電圧および低電圧のスレッショルドなど、多くの機能を調整可能です。内部の堅牢な保護制御ブロックと、高い電圧定格から、TPS2660x はサージ保護のシステム設計を簡素化するため役立ちます。
シャットダウン・ピンにより、内蔵 FET のイネーブル / ディスエーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視や、下流負荷の制御のため、このデバイスはフォルトおよび高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、電流を制限する 3 種類のフォルト応答 (サーキット・ブレーカー、ラッチオフ、自動再試行モード) のどれにでも柔軟にデバイスを構成できます。
これらのデバイスは 5mm × 4.4mm の 16 ピン HTSSOP と、5mm × 4mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲が定格内です。