JAJU898 july 2023
ATL431 デバイスは、3 ピンの可変シャント・レギュレータで、該当する車載用、商業用、工業用の温度範囲の全体にわたって、規定された熱安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗を使用して、Vref (約 2.5V) から 36V までの範囲で任意の値に設定できます。このデバイスの出力インピーダンスは 0.05Ω (代表値) です。このデバイスは、アクティブ出力回路による非常に鋭いターンオン特性を備えているため、オンボード・レギュレーション、可変電源、スイッチング電源など、多くのアプリケーションにおいて、ツェナー・ダイオードの優れた代替品となります。
ATL431 は、前の世代の TL43x に比べてカソード電流範囲が 20 倍以上改善されており、より広い範囲の負荷容量のタイプと値でも安定して動作します。
ATL431 デバイスは -40℃~+85℃で動作します。