JAJU898 july 2023
図 4-2 に、テストのための全体構成を示します。このリファレンス・デザインは、アナログ・フロント・エンドと ADC を備えた TIDA-010249 と結合しています。これは PHI ヘッダを介して接続されています。ソフトウェアは SD カードに書き込まれ、TIDA-010261 で起動されます。
この構成には、メディア・コンバータを介して電力が供給されます。メディア・コンバータはこの構成に電力を供給するだけでなく、シングルペア・イーサネットから標準イーサネットへの変換も行います。メディア・コンバータは一般的な PC に接続され、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーと MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) ブローカーとして機能します。
ADC に信号を入力するには、ファンクション・ジェネレータを使います。この構成はジェネレータからの信号を捕捉し、生サンプルを格納し、FFT を計算し、JSON (JavaScript Object Notation) 文字列としてフォーマット化されたすべてのデータを MQTT ブローカーに転送します。次に、ネットワーク内のその他のデバイスがサブスクライブし、さらなる処理または視覚化を実行できます。