JAJU898 july 2023
DP83TD510E は、IEEE 802.3cg 10Base-T1L 仕様に準拠した超低消費電力イーサネット物理層トランシーバです。PHY は非常に低ノイズのカップリング・レシーバ・アーキテクチャを採用しており、長いケーブルの到達距離と非常に低い消費電力を実現します。DP83TD510E は、本質安全要件をサポートするために、外部 MDI 終端を備えています。MII、RMII (Reduced MII)、RGMII、RMII Low Power 5MHz マスタ・モードを介して、MAC レイヤと接続します。本トランシーバは、ケーブルの到達距離を 2000m 以上に延長する必要のあるアプリケーション向けに、RMII のバック・ツー・バック・モードもサポートしています。DP83TD510E は、システム上のその他のモジュールにクロックを供給するための 25MHz 基準クロック出力をサポートしており、ケーブル診断ツール、組み込み自己テスト、設計やデバッグを簡単にするループバック機能を内蔵しています。