JAJU908 November 2023
表 2-1 に、IEC 60664-1-2020 による 1500V BESS の絶縁要件を示します。
| パラメータ | 空間距離 | 沿面距離 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高度 | 基本 | 強化 | 基本 | 強化 |
| ≤ 4000m | 7.1mm | 10.4mm | 8mm | 16mm |
| 5000m | 8.14mm | 11.84mm | 8mm | 16mm |
BCU と PCS の間、または BCU と BSMU の間には、基本絶縁が必要です。高度が 4000m の場合、最小空間距離は 7.1mm、沿面距離は 8mm です。 高度が 5000m の場合、最小空間距離は 8.14mm、沿面距離は 8mm です。 この設計では、高度 4000m の要件に従います。CAN については、UCC12050 と ISO1042DWV を使用します。RS-485 については、トランス 750315371 および ISO1410DWR を使用します。
BCU と BMU の間には、強化絶縁が必要です。最小空間距離は 10.4mm、沿面距離は 16mm です。 空間距離と沿面距離の最小要件を満たすためには、デイジー・チェーン用のトランス、または CAN 用のデジタル・アイソレータが必要です。
高度が 4000m を超える場合には、より適切なデバイスを使用するか、またはデバイスを直列接続することを検討してください。