JAJU908 November 2023
BQ32002 デバイスは、業界標準のリアルタイム・クロックの互換代替品です。
BQ32002 には自動バックアップ電源が搭載されており、コンデンサまたは非充電式バッテリを使用して実装できます。BQ32002 は、-63ppm~+126ppm の範囲でプログラム可能な較正調整を備えています。BQ32002 のレジスタには、RTC 発振器のステータスを示す OF (発振器障害) フラグと、ホスト・プロセッサが発振器をディセーブルにできるストップ・ビットが含まれています。時間レジスタは通常 1 秒に 1 回更新され、時間管理のグリッチを防ぐため、すべてのレジスタが同時に更新されます。BQ32002 には、うるう年自動調整機能が搭載されています。