JAJU923A February 2024 – March 2025
C2000 MCU など、ホスト プロセッサーとのインターフェースは 3.3V I/O に準拠しており、位相 A、位相 B、位相 C の相補型 PWM 信号、PWM トリップ信号、ディセーブル信号、さらに、3 相 GaN インバータを制御するための高精度の位相電流、位相電圧、DC リンク電圧フィードバックなど、必要なすべての信号を提供します。アナログ PCB 温度帰還 (temp) は、さらに 3 相 GaN 出力段を保護し、安全動作領域 (SOA) を調整するのに役立ちます。
各アナログ フィードバック信号は、MCU 内蔵 ADC に接続する前に、たとえば R57 (20Ω) や C58 (1nF) などの RC フィルタでローパス フィルタ処理されます。1nF のコンデンサは、通常 5pF~15pF の範囲にある ADC のスイッチト入力コンデンサの駆動用に配置されています。ショットキー ダイオード D2~D6 は、DC バス電圧が 80V (絶対最大値) を超えた場合に、最大位相電圧を約 3.6V にクランプします。
絶縁型変調器 AMC0106M05 へのデジタル インターフェイスは、50Ω の直列ライン終端を備えたクロック信号 CLK_PhC と、データ帰還信号 DAT_PhC で構成されています。MCU によって生成される信号 SD_CLK には、デジタル インターフェイスのセットアップおよびホールド時間を向上させるオプションがあります (『MCU への絶縁型変調器のデジタル インターフェイスによるクロック エッジ遅延補償』アプリケーション ノートを参照)。
TIDA-010936 は、LAUNCHXL-F28P65X などの 80 ピン C2000 MCU LaunchPad の上部ヘッダに取り付け可能です。さらに、TIDA-010936 ホスト インターフェイスを使用すると、C2000 LaunchPad に電力を供給するために 3.3V レールを供給するオプションを利用できます。このオプションは、システム全体の適切なパワーアップ シーケンシングを提供します。ピン配置の詳細については、セクション 1.1 の 表 1-2 と 表 1-3 を参照してください。