JAJU923A February 2024 – March 2025
TIDA-010936 小型フォーム ファクタ 3 相 GaN インバータのリファレンス デザインの主な仕様を 表 1-1 に示します。このデザインは、C2000 MCU LaunchPad 開発用の 40 ピン インスタンス (J1~J3 および J4~J2) に直接接続できます。TIDA-010936 には、LaunchPad に 3.3V を供給するためのゼロ Ω 抵抗オプションが含まれています。表 1-2 と 表 1-3 に TIDA-010936 のピン配置を示します。
| パラメータ | 標準値 | 備考 |
|---|---|---|
| DC 入力電圧 | 48V (12V~60V) | 絶対最大電圧 80V |
| 最大 3 相連続出力電流 | 16ARMS | テスト条件:周囲温度 25℃でヒートシンクなし |
| 最大出力電力 | DC 48V 時に 825W | 力率 0.9 の場合 |
| パワー FET のタイプ | GaN 技術 | ハイサイド ゲート ドライバおよびローサイド ゲート ドライバ内蔵のハーフブリッジ パワー モジュール (LMG2100) |
| PWM スイッチング周波数 (テスト済み) | ARM:20 kHz ~ 80 kHz | 80kHz を超える PWM 周波数に対応 |
| PWM デッドバンド | 16.66ns | – |
| 電流センシング アンプ (A 相と B 相) |
1mΩ シャント | INA241A | 差動、非絶縁型電流センシング アンプ、50V/V、強化 PWM 除去機能搭載 (INA241A) |
| 位相電流最大範囲 (A 相と B 相) |
±33A | 0V ~ 3.3V にスケーリング済み、バイアス 1.65V |
| 機能絶縁型変調器 (C 相) |
1mΩ シャント | AMC0106M05 | 外部クロック対応、高精度、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器 |
| 位相電流最大範囲 (C 相) |
±50A | MCU への 3.3V デジタル インターフェイス (クロック/データ) |
| PCB 層構成 | 4 層、2 オンスの銅 | |
| GaN FET PCB 面積 | 16mm × 51mm | 3 相 GaN + 分流 |
| PCBサイズ | 68.63mm × 70mm | 寸法 (mil):2702mil × 2756mil |
| 温度範囲 | -40℃ ~ 85℃ | |
| ホスト プロセッサとのインターフェイス | テキサス・インスツルメンツのブースタパック互換 | ピン配置は表 1-2 と表 1-3 を参照 |
| LaunchPad 用の 3.3V または 5V 電源オプション | 合計 600mA (最大) | 0Ω 抵抗でイネーブル |
| ピン | 信号 | I/O (3.3V) | ピン | 信号 | I/O (3.3V) |
|---|---|---|---|---|---|
| J2-1 | 3.3V 電源 (オプション) | O または N/C (R48 は未実装) | J2-2 | 5V 電源 (オプション) | O または N/C (R47 は未実装) |
| J-23 | NC | J2-4 | GND | GND | |
| J2-5 | NC | J2-6 | VDC_Bus | O (0 ~ 3.3V)(1) | |
| J2-7 | NC | J2-8 | VA | O (0 ~ 3.3V)(1) | |
| J2-9 | NC | J2-10 | VB | O (0 ~ 3.3V)(1) | |
| J2-11 | NC | J2-12 | VC | O (0 ~ 3.3V)(1) | |
| J2-13 | NC | J2-14 | IA | O (0 ~ 3.3V) | |
| J2-15 | NC | J2-16 | IB | O (0 ~ 3.3V) | |
| J2-17 | NC | J2-18 | 温度 | O (0 ~ 3.3V) | |
| J2-19 | NC | J2-20 | NC |
| ピン | 信号 | I/O (3.3V) | ピン | 信号 | I/O (3.3V) |
|---|---|---|---|---|---|
| J3-1 | PWM A (ハイサイド) | I (バッファ内の 10k の電力供給) | J3-2 | GND | GND |
| J3-3 | PWM A (ローサイド) | I (バッファ内の 10k の電力供給) | J3-4 | NC | |
| J3-5 | PWM B (ハイサイド) | I (バッファ内の 10k の電力供給) | J3-6 | SD_CLK | I |
| J3-7 | PWM B (ローサイド) | I (バッファ内の 10k の電力供給) | J3-8 | DAT_PhC | O |
J3-9 |
PWM C (ハイサイド) | I (バッファ内の 10k の電力供給) | J3-10 | OC | O |
| J3-11 | PWM C (ローサイド) | I (バッファ内の 10k の電力供給) | J3-12 | NC | |
| J3-13 | SD_CLK | O |
J3-14 | NC | |
| J3-15 | CLK_PhC | I |
J3-16 | NC | |
| J3-17 | NC | J3-18 | NC | ||
| J3-19 | NC | J3-20 | NC |