JAJU923A February 2024 – March 2025
3.3V レールの場合、2mm × 2.5mm の超小型パッケージのパワー モジュール TPSM82821 が 600mA の出力電流要件を満たします。このパワー モジュールには同期整流降圧コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。
また、ジャンパ J8 により、基板内の外部 3.3V 電源に対する柔軟性も維持されます。R48 が実装されている場合、この抵抗は GaN 基板から C2000 MCU LaunchPad 開発キットに 3.3V レールを供給します。