JAJU923A February   2024  – March 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LMG2100
      2. 2.3.2 INA241A
      3. 2.3.3 AMC0106M05
      4. 2.3.4 LMR38010
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 3 相 GaN インバータの電力段
      1. 3.1.1 LMG2100 GaN ハーフブリッジ電力段
    2. 3.2 インライン分流の高精度位相電流検出
      1. 3.2.1 INA241A 超高精度電流センス アンプ、強化型 PWM 除去機能付き
      2. 3.2.2 AMC0106M05 高精度、±50mV 入力、機能絶縁、デルタ シグマ変調器
    3. 3.3 位相電圧および DC 入力電圧のセンシング
    4. 3.4 電力段の PCB 温度監視
    5. 3.5 パワー マネージメント
      1. 3.5.1 48V から 5V への DC/DC コンバータ
      2. 3.5.2 5V~3.3V レール
    6. 3.6 ホスト MCU へのインターフェイス
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 TIDA-010936 の PCB の概要
      2. 4.1.2 TIDA-010936 のジャンパ設定
      3. 4.1.3 C2000™ MCU LaunchPad™ 開発キットへのインターフェイス
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 パワー マネージメントおよびシステムのパワーアップとパワーダウン
      2. 4.4.2 GaN インバータ ハーフブリッジ モジュールのスイッチ ノード電圧
        1. 4.4.2.1 48V DC バスでのスイッチ ノード電圧過渡応答
          1. 4.4.2.1.1 ±1A 時の出力電流
          2. 4.4.2.1.2 ±10A 時の出力電流
        2. 4.4.2.2 PWM 周波数の DC バス電圧リップルへの影響
        3. 4.4.2.3 効率の測定
        4. 4.4.2.4 熱解析
        5. 4.4.2.5 無負荷時の損失テスト (COSS 損失)
      3. 4.4.3 相電流検出
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 設計ファイル [必須トピック]
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 5.1.3.1 レイアウト プリント
      4. 5.1.4 Altium プロジェクト
      5. 5.1.5 ガーバー ファイル
      6. 5.1.6 アセンブリの図面
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について
  13. 7謝辞
  14. 8改訂履歴

AMC0106M05

AMC0106M05 と AMC0106M25 は、分流ベースの電流検出用に設計された、高精度の機能絶縁型 2 次デルタ シグマ変調器です。M05 バージョンは ±50mV の線形入力範囲をサポートしています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。AMC0106M05 変調器は、低電圧アプリケーション向けに特化して設計されており、機能絶縁型であり、沿面距離と空間距離が 1mm の 2.7mm × 3.5mm の小型リードレス パッケージで提供されます。AMC0106Mxx 絶縁型変調器はパッケージ サイズが小さいため、ロボット アプリケーションの小型フォーム ファクタ モーター ドライブに不可欠な、小型の PCB レイアウトを実現できます。

TIDA-010936 AMC0106M05 の機能ブロック図図 2-4 AMC0106M05 の機能ブロック図
表 2-3 AMC0106M05 の機能と特長
機能 利点
低ノイズ、2 次デルタ シグマ変調器 有効ビット数 (ENOB) が最大 14 の高精度電流センシングを実現
オフセット ドリフト:±3µV/℃ (最大値) 温度に依存するキャリブレーションなしで、温度範囲全体にわたる高精度の電流検出を実現
「高 CMTI:150V/ns (最小値) PWM スイッチング時や 100kHz 以上の PWM 周波数でも高精度の電流測定が可能
デジタル インターフェイス 高い EMC 耐性、測定精度に影響を与えない変調器と MCU 間の過渡グランド ノイズ
小型、2.7mm x 3.5mm リードレス パッケージ PCB 面積を削減し、サーボ ドライブとロボットの小型化を実現