JAJU923A February 2024 – March 2025
効率テストは、HIOKI PW6001 電力アナライザと HIOKI CT6872 電流トランスを使用して、27℃のラボ温度で実施しました。TIDA-010936 の電源は DC 48V で、負荷として大電力サーボモーターを使用しました (72V、21A)。モーターにはダイナモメータで高負荷を供給しました。PWM キャリア周波数は 40Hz~80kHz に設定しました。モータ速度は 600RPM です。図 4-20 に、テストのセットアップと配線ブロック図の画像を示します。
これらのテストでは、ヒートシンクもファンも使用していないため、TIDA-010936 PCB の自然対流のみが適用されました。

図 4-22 は、TIDA-010936 の電力損失と 3 相モーター負荷電流との関係を ARMS で示したものです。これらの数値には、C2000 MCU LaunchPad 開発キットの電力損失は含まれていません。
最大負荷電流 14.8ARMS での TIDA-010936 基板の電力損失は、40kHz PWM で 9.66W、80kHz PWM で 10.5W でした。TIDA-010936 の電力損失は、主に GaN FET (LMG2100) の損失と 1mΩ シャント抵抗の損失に左右されます。
図 4-23 に示すように、最大相間電圧 19.5VRMS (3 次高調波による空間ベクトル PWM)、力率 0.9 での DC 48V における最大ピーク効率の理論値は、40kHz PWM で 99.3%、80kHz PWM で 99.2% です。
PWM スイッチング周波数が高くなっても、基板の電力損失は大幅に増加していないことに注目してください。このことは、LMG2100R044 GaN-FET のスイッチング損失が非常に小さいことも反映しており、PWM スイッチング周波数が高くても非常に高い効率を達成できます。