JAJUA48 November 2025
サンプリングされたデータからノイズも計算できます。1 PLC の RMS ノイズは、データが 60SPS で収集されているため、すべてのサンプルの標準偏差を取ることで計算できます。±10V 範囲の測定結果を図 4-12に示します。
移動平均を取って、5 PLC または 10 PLC (それぞれ 5 ポイントと 10 ポイント) などより高いデータレートのノイズ測定値を取得します。移動平均は、データに Sinc1 フィルタを効果的に適用します。±1V と±100mV の結果については、図 4-12も参照してください。
| 1 PLC でのノイズ | ±10V RANGE | ±1V RANGE | ±100mV RANGE |
|---|---|---|---|
| 測定ノイズ (短絡入力) | 335nVRMS | 547nVRMS | 3.23μVRMS |
| TINA-TI シミュレーション | 290nVRMS | 337nVRMS | 1.74μVRMS |