JAJUA48 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 ADS127L21B
      2. 2.3.2 REF81
      3. 2.3.3 REF54
      4. 2.3.4 RES21A
      5. 2.3.5 THP210
      6. 2.3.6 OPA828
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 レンジ選択
    2. 3.2 直線性と低ノイズのシグナル チェーン
    3. 3.3 較正
    4. 3.4 システム設計の追加検討事項
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェアの説明
      1. 4.1.1 PCB インターフェイス
      2. 4.1.2 入力マルチプレクサ
      3. 4.1.3 ゲイン マルチプレクサ
      4. 4.1.4 電源
      5. 4.1.5 クロック ツリー
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 積分非直線性測定
      2. 4.4.2 ノイズ シミュレーション
      3. 4.4.3 ノイズ測定
      4. 4.4.4 まとめ
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツール
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

RES21A

RES21A は、マッチングされた抵抗デバイダのペアで、テキサス インスツルメンツの最新の高性能アナログ CMOS プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。このデバイスは、熱および電流ノイズを低減するための公称入力抵抗が 10kΩ であり、幅広いシステムの要求を満たすため、いくつかの公称比率で供給されます。RES21A は、デバイスの配置を 180° 回転させるだけで、ゲインを反転した構成で使用できます。この機能により、レイアウトの再利用がサポートされ、ディスクリート計測機器や差動アンプの実装などのアプリケーションで柔軟性が向上します。RES21A シリーズは、公称値から ±500ppm 以内の高い比率マッチング精度を有しており、最大比率ドリフトはわずか ±2ppm/°C です。