JAJUA48 November 2025
REF81 は、7.6V 埋め込みツェナー出力を有する高精度の抵抗デバイダを内蔵しており、高性能データ コンバータで使用できる高精度電圧リファレンスを実現します。内蔵の抵抗ペアは、クラス最高レベルの温度ドリフトと長期安定性を実現するためにマッチングされています。内蔵ヒーターには温度制御機能が内蔵されており、周囲温度が変化しても一定のリファレンス電圧を維持できます。この内蔵ヒーターにより、REF81 は 0.05ppm/°C という非常に小さい温度ドリフトを実現できます。このデバイスは、温度制御と高精度の分圧器を内蔵しているので、設計の複雑さを解消できます。これにより、設計サイクルが短縮され、簡単に起動でき、温度制御および電圧生成における高コストの外付け高精度部品に依存する必要はありません。
REF81 ファミリは、20 ピン LCCC パッケージで供給されます。LCCC パッケージは、キャリブレーションなしで長期間安定して動作することが必要とされるアプリケーションのために、1ppm という非常に低い長期ドリフト安定性仕様を実現できる気密封止セラミック パッケージです。このパッケージは、湿度の変化に対する耐性も非常に優れています。